Schneider-Electric
 
NSYSHLT6080 image- distributeur
NSYSHLT6080
Spacial - Kit charge lourde - L600 P800mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Type de produit ou équipement Kit pour charge lourder
Conditions d’utilisation À associer avec un support ou rail pour charge lourde
Application Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire - W: 600 mm D: 800 mm
Support de montage Montants verticaux
Compatibilité de gamme Spacial Spacial SF enveloppe juxtaposable
Spacial Spacial SM enveloppe compact
Composition de l'appareil 1 traverse sur façade
1 traverse sur arrière
Éléments de fixation
Quantité du lot Lot de 1
Complémentaires
Matière Acier galvanisé
Couleur Gris (RAL 7035)
Charge maximale 350 kg en fonction du support ou rail associé
Largeur 600 mm
Profondeur 800 mm
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui