|
|
|
NSYSICR40120
Spacial - Lot de 2 traverses encaissées pour cellules SF - H40 L1200 mm
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 27, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Application spécifique du produit
|
30 mm d'espace supplémentaire sur chaque côté de fixation (60 mm au total)
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type de produit ou équipement
|
Traverse
|
Application
|
Polyvalent
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SF enveloppe juxtaposable
Spacial Spacial SM enveloppe compact
|
Emplacement de montage
|
Sur la structure de l'armoire
|
Support de montage
|
Amont
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
2 traverses
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Acier galvanisé
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Réglage
|
Ajustable par pas de 25 mm
|
Nombre de rangées horizontales
|
1
|
Charge maximale
|
20 kg
|
Hauteur
|
40 mm
|
Largeur
|
Nominal: 1200 mm
Utile: 1109 mm
|
Profondeur
|
12 mm
|
Epaisseur
|
1,5 mm
|
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
|
|