Schneider-Electric
 
NSYVDA42U66B image- distributeur
NSYVDA42U66B
Actassi Baie VDA équipée 19P 42U L600 P600 pann.lat.+arr. RAL7035 pte av. vitrée
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Nom du produit Actassi VDA
Fonction produit Enveloppe 19"
Fonction de l’appareil Câblage
Applications Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
Pour monter des équipements 19"
Type de coffret Network Cabinet
Support equipment 2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
Front face Porte vitrée
Type de porte Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
Accessibilité Côté
Partie supérieure ouverte avec auvent
Arrière
Avant
Pièces amovibles Façade porte retirable sans outil
Haut plaque d'obturation
Bottom plaque d'obturation
Côté panneaux retirables sans outil
Arrière panneau retirable sans outil
Colour Porte: gris clair (RAL 7035)
Panneaux: gris clair (RAL 7035)
Haut et bas: gris clair (RAL 7035)
Structure: gris foncé (RAL 7011)
Complémentaires
Composition de l'appareil 1 porte vitrée façade
2 panneaux côté
2 montants 19" façade
1 structure assemblée CBLX torx
1 toit avec plaque d'obturation démontable haut
1 panneau arrière
4 pieds de surélévation
Load rating 400 kg statique
250 kg dynamique
Back face Panneau
Side face Panneau
Nombre de découpes 1 troubottom
1 troupartie supérieure
1 trouhaut - séparé en 3 parties
Installation mode Posé au sol
Matière Tôle d'acier: structure
Tôle d'acier: porte
Verre sécurit: porte
Acier galvanisé: montant
Tôle d'acier: panneau
Finition de la surface Poudre époxy-polyester
Largeur 600 mm
Hauteur 2000 mm
Profondeur 600 mm
Poids du produit 84 kg
Nombre de racks 42U
Région cible Europe
Environnement
Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Normes CEI 60297-3-100
EIA-310D
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Poids de l'emballage 1 84 kg
Hauteur de l'emballage 1 65 cm
Largeur de l'emballage 1 68 cm
Longueur de l'emballage 1 213 cm
Type d'emballage 2 PAL
Nb produits dans l'emballage 2 1
Poids de l'emballage 2 84 kg
Hauteur de l'emballage 2 213 cm
Largeur de l'emballage 2 68 cm
Longueur de l'emballage 2 65 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois