Gamme
|
Actassi
|
Nom du produit
|
Actassi VDA
|
Type de produit ou équipement
|
Enveloppe 19"
|
Application
|
Câblage
|
Applications
|
Pour monter des équipements 19"
Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
|
Type d'extensibilité
|
Armoire réseau
|
Equipement de support
|
4 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
|
Fréquence
|
Porte vitrée
|
Type de porte
|
Avant vitré porte - avec système de verrouillage 2 points (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
Arrière pleine porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
|
Accessibilité
|
Avant
Côté
Partie supérieure ouverte avec auvent
Arrière
|
Pièces amovibles
|
Façade porte retirable sans outil
Haut plaque d'obturation
Bas plaque d'obturation
Côté panneaux retirables sans outil
Arrière porte retirable sans outil
|
Couleur
|
Porte: gris clair (RAL 7035)
Panneaux: gris clair (RAL 7035)
Haut et bas: gris clair (RAL 7035)
Structure: gris foncé (RAL 7011)
|