|
|
|
NU124420
Unica - boîte de concentration saillie complète - 4 col de 4 mod - Blc antibact
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Application
|
Montage
|
Type de produit ou équipement
|
Boîte de montage
|
Design
|
New Unica
|
Nombre de modules
|
4 x 4 modules
|
Mode de fixation
|
Vis
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Couleur
|
Blanc antibactérien
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Saillie
|
Entrée de câble
|
5 plaques amovibles
2 bas entrées de câbles 20 mm for diameter
2 bas entrées de câbles 25 mm for diameter
2 bas entrées de câbles 45 mm for diameter
|
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
|
Profondeur
|
60 mm
|
Largeur
|
300 mm
|
Hauteur
|
165 mm
|
Poids du produit
|
0,635 kg
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Caractéristique d'environnement
|
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Savon liquide
Alcool
Décolorant
Liquide de nettoyage pour vitres
Pétrole
|
Durabilité de l'offre
|
|