|
|
|
NU280452M
Unica Studio Métal N - plaque de finition - Bronze liseré Anthracite - 2 postes
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Application
|
Montage
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque de finition
|
Design
|
Unica Studio Metal
|
Nombre de postes
|
2 postes
|
Sens de montage
|
Horizontal/vertical
|
Type de cadre
|
Double
|
Nombre de modules
|
2 x 2 modules
|
Mode de fixation
|
Vis
|
Nuance de la couleur
|
Bronze
|
Couleur latérale
|
Noir (RAL 7021)
|
Complémentaires
Matière
|
Polycarbonate: plaque intermédiaire
|
Finition de la surface
|
Finition brossée
|
Quantité du lot
|
Lot de 3
|
Normes
|
CEI 60669-1
CEI 60884-1
|
Largeur
|
156 mm
|
Hauteur
|
85 mm
|
Profondeur
|
10 mm
|
Poids du produit
|
0,033 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP21 D
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|