Schneider-Electric
 
NU301618 image- distributeur
NU301618
Unica - prise chargeur USB double - 15W - type A+C - 1 mod - blanc - méca seul
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Type de produit ou équipement Chargeur USB
Présentation du produit Mécanisme avec platine centrale
Conditions d’utilisation Intérieur
Complémentaires
Application Chargeur
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de modules 1 module
Type d'alimentation USB USB type A + C
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
[Ue] tension assignée d'emploi 100…240 V CA 50/60 Hz
Puissance de sortie nominale 12 W
Nombre de prises d'alimentation 2
Type de connexion intégrée 1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 1 A
1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A
Matière PC (polycarbonate) GF10 FR
Plastique anti-UV
Nombre de sorties 2 bornes à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)
Mode de fixation Clipsable
Hauteur 45 mm
Largeur 22,5 mm
Profondeur 39 mm
Profondeur d'encastrement 40 mm
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP20
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie