Schneider-Electric
 
NU302018 image- distributeur
NU302018
Unica - prise euroamericaine - 2P - 1 mod - Blanc - méca seul
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Type de produit ou équipement Prise électrique
Présentation du produit Mécanisme avec platine centrale
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de prises d'alimentation 1
Configuration des pôles de la prise 2P
Écart-type de sortie Euroaméricain
Courant assigné d'emploi 16 A
Complémentaires
Application Alimentation externe
Tension assignée de service (Us) 250 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Nombre de modules 1 module
Mode de fixation Clipsable
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Raccordement Bornes à vis
Section de câble 0…4 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : souple
0…4 mm² - rigidité du câble : rigide
Capacité coupe-charge minimum 100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durée de vie électrique 10000 cycle, cos phi = 0,8
Résistance d'isolement > 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique 2000 V
Matière PC: couvercle de mécanisme
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Finition de la surface Brillant
Quantité par lot Lot de 1 film plastique-boîte
Normes CEI 60884-1
Profondeur d'encastrement 24 mm
Profondeur 35,5 mm
Largeur 22,5 mm
Hauteur 45 mm
Poids du produit 0,0169 kg
Traitement de surface Non traité
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…35 °C
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue aux chocs (IK) IK01
Degré de protection (IP) IP20
Caractéristique d'environnement Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide
Acétone
Décolorant
Résistant aux UV
Huile
Alcool
Pétrole
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content 58