Application
|
Alimentation externe
|
Type de plaque
|
Avec volet
|
Tension assignée de service (Us)
|
250 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Nombre de modules
|
1 module
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Raccordement
|
Bornes à vis
|
Section de câble
|
0…4 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : souple
0…4 mm² - rigidité du câble : rigide
|
Capacité coupe-charge minimum
|
100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle, cos phi = 0,8
|
Résistance d'isolement
|
> 5 MΩ à 500 V
|
Tenue diélectrique
|
2000 V
|
Matière
|
PC: couvercle de mécanisme
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Quantité par lot
|
Lot de 1 film plastique-boîte
|
Normes
|
CEI 60884-1
|
Profondeur d'encastrement
|
24 mm
|
Profondeur
|
35,5 mm
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Poids du produit
|
0,0275 kg
|
Traitement de surface
|
Non traité
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|