Schneider-Electric
 
NU310318SDND image- distributeur
NU310318SDND
Unica - commande pour chambre hôtel - symbole DND - 1 mod - Blanc - méca seul
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Unica
Type de produit ou équipement Interrupteur
Présentation du produit Mécanisme
Type de technologie Électromécanique
Fonction interrupteur Va et vient
Nombre de touches 1
Application Indicateur
Utilisation de l'interrupteur Ne pas déranger
Equipement inclus LED
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Courant assigné d'emploi 10 AX
Tension assignée de service (Us) 250 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Durée de vie électrique 20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement > 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique 2000 V
Capacité coupe-charge minimum 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Conditions d’utilisation Intérieur
Distance d'ouverture > 3 mm
Commande Enjoliveur
Nombre de modules 1 module
Voyant lumineux LED, couleur : blanc, consommation de courant : 0,15 mA
Raccordement Bornes sans vis
Section de câble 0…2,5 mm²
Marquage Ne pas déranger
Finition de la surface Brillant
Traitement spécifique - intégré à la matière Non traité
Mode de fixation Clipsable
Largeur 22,5 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur 34,25 mm
Profondeur d'encastrement 21,15 mm
Poids du produit 0,0165 kg
Température ambiante de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Normes EN 60669-1
LV directive
EMC directive
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Degré de protection (IP) IP4x
Tenue aux chocs (IK) IK04
Caractéristique d'environnement Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Acétone
Pétrole
Résistant aux UV
Huile
Décolorant
Savon liquide
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises