Courant assigné d'emploi
|
10 AX
|
Tension assignée de service (Us)
|
250 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle, cos phi = 0,6
|
Résistance d'isolement
|
> 5 MΩ à 500 V
|
Tenue diélectrique
|
2000 V
|
Capacité coupe-charge minimum
|
200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
|
Distance d'ouverture
|
> 3 mm
|
Commande
|
Enjoliveur
|
Nombre de modules
|
1 module
|
Raccordement
|
Bornes sans vis
|
Section de câble
|
0…2,5 mm² rigide câble
0…2,5 mm² souple câble
|
Matière
|
Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
CuZn37: bornes
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette
|
Marquage
|
Sans marquage
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Traitement spécifique - intégré à la matière
|
Peint
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Profondeur
|
34,25 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
21,15 mm
|
Poids du produit
|
0,0163 kg
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Normes
|
EN 60669-1
LV directive
EMC directive
|
Certifications du produit
|
Aenor
NF
VDE
EAC
CE
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|