Type de réseau de communication
|
1000BASE-TX
|
Protocole de communication
|
ATM 1200 Mbps
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Type d’espace
|
Infraplus
|
Type de connecteur
|
S-One
|
Type de blindage du câble
|
S/FTP
|
Organisation du câblage
|
Paire torsadée blindée
|
Raccordement
|
Cliquet
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Sens de montage
|
Droit
|
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque centrale
|
Profondeur
|
40,5 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
40,5 mm
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|