|
|
|
NU343018
Unica - prise HDMI préconnectorisée - 1 mod - Blanc - méca seul
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Type de produit ou équipement
|
Prise audio/vidéo
|
Type de connecteur
|
HDMI
|
Type de circuit électrique
|
Audio/video
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Type d'emballage
|
Film plastique-boîte
|
Couleur
|
Blanc
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nombre de modules
|
1 module
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque centrale
|
Hauteur
|
45 mm
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Profondeur
|
41,7 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
25,7 mm
|
Poids du produit
|
0,036 kg
|
Règlement Européen
|
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Normes
|
EN 61000-6-3
EN 62680-2-1
EN 61000-6-1
|
Degré de protection (IP)
|
IP21
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK02
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
REACh free of SVHC
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Toxic heavy metal free
|
Oui
|
Mercury free
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|