Schneider-Electric
 
NU360354 image- distributeur
NU360354
Unica - liseuse - avec chargeur USB A - 2,1A - 2 mod - Anthracite
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Type de produit ou équipement Bedside lamp + USB charger
Application Liseuse
Chargeur USB
Montage de l'appareil Encastré
Présentation du produit Mécanisme avec platine centrale
Fonction interrupteur Variateur
Complémentaires
Fonctions disponibles 2 fonctions
Type d'alimentation USB USB type A
Culot de lampe Tout LED
Type de lampe LED
Type de commande 1 commutateur d'activation
Flux lumineux 100 lm
Courant de sortie 2,1 A
Mode de fixation Clipsable
Capacité de serrage des bornes 2,5 mm² pour rigide ou souple câble(s)
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
PC (polycarbonate) GF10 FR
Nuance de la couleur Anthracite (RAL 7021)
Tenue aux chocs (IK) IK01
Degré de protection (IP) IP21
Certifications du produit CE
Hauteur 45 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 395 mm
Profondeur d'encastrement 28 mm
Poids du produit 0,132 kg
Caractéristique d'environnement Huile
Résistant aux UV
Acétone
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Pétrole
Alcool
Décolorant
Couleur Anthracite
Environnement
Puissance nominale de la lampe 2 W
Tension assignée de service (Us) 240 V
Finition de la surface Mat
Type d'emballage Boîte
Normes EN 62471
EN/CEI 63000:2018
EN 60598-1
EN 61347-1
EN 62493
EN 62368-1
EN 55032
EN 55015
EN 50563
Température ambiante de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -5…40 °C
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui