|
|
|
NU400818
Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 4 postes
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Application
|
Montage
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque de finition
|
Design
|
Unica Pro
|
Nombre de postes
|
4 postes
|
Sens de montage
|
Horizontal/vertical
|
Type de cadre
|
Quadruple
|
Nombre de modules
|
4 x 2 modules
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque de finition
Polycarbonate: plaque intermédiaire
|
Normes
|
CEI 60884-1
CEI 60669-1
|
Largeur
|
298 mm
|
Hauteur
|
85 mm
|
Profondeur
|
10 mm
|
Poids du produit
|
0,051 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP21 D
|
Durabilité de l'offre
|
|