Schneider-Electric
 
NU553018 image- distributeur
NU553018
Unica KNX - bouton-poussoir 2 boutons + led - avec support - Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Type de produit ou équipement Bouton-poussoir
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Type de bus KNX
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Equipement inclus Manuel utilisateur
Support de fixation
Lot de 10 symboles
Complémentaires
Compatibilité de gamme KNX
Montage de l'appareil Encastré
Type de technologie Électronique
Fonctions disponibles Impulsions sur fronts avec télégrammes 2 octets
Impulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits
Nombre de modules 2 modules
Nombre de touches 1
Support de transmission Paire torsadée
Nombre de touches de FONCTION 2
Type de commande Enjoliveur
Type de plaque Crochet pour label
Mode opératoire Système bus KNX
Signalisation locale 2 bleu DEL
Mode de fixation Vis
Matière Plastique brillant
Hauteur 74,6 mm
Largeur 74,6 mm
Profondeur 37,5 mm
Profondeur d'encastrement 24 mm
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP Acbb6e90-7e4f-457d-8a9d-c6e0f4ce54a5
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles