Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Entrée de câble
|
6 prédécoupes 20 mm for diameter
6 prédécoupes 25 mm for diameter
2 bas entrées de câbles 45 x 25 mm for size 20 mm for diameter
4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
|
Tenue au feu
|
850 °C, temps d’extinction <30 s
|
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur
PC: boîtier
|
Profondeur
|
50 mm
|
Largeur
|
221 mm
|
Hauteur
|
156 mm
|
Poids du produit
|
0,194 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|