Schneider-Electric
 
NU9825A image- distributeur
NU9825A
Unica - lampe LED - 250Vca - 1,5mA - Rouge
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de rechange
Type de produit ou équipement DEL de rechange
Destination du produit Interrupteur
Couleur du bloc lumineux Rouge
Type de lampe LED
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA pour interrupteur-sectionneur
Consommation électrique 1,5 mA
Echauffement Max +15 ºC supérieur à la température ambiante
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…45 °C
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Normes CEI 60669-1
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP20
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Oui
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Emballage durable Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 4