Schneider-Electric
 
OVA53185 image- distributeur
OVA53185
Dicube Exiway Smart - batterie BAES adressable - LiFePO4 - 3,2V - 0,57Ah
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Exiway
Type de produit ou équipement Batterie
Application Éclairage
Nombre de cellules 1
Complémentaires
Compatibilité de gamme Exiway Exiway Smart bloc autonome d'éclairage de secours
Tension nominale 3,2 V 0,5 Ah LiFePO4 batterie
Position de montage En ligne
Longueur 55 mm
Hauteur 18 mm
Largeur 16 mm
Poids du produit 0,022 kg
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 25 °C
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE