|
|
|
OVA58300
Pyros - Unite de contrôle Dardo Plus - montage sur rail DIN
|
|
|
AUJOURD'HUI OCT. 18, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2021
|
|
Fin des services standard FÉVR. 10, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Dardo Plus
|
Nom de l'appareil
|
Dardo Plus
|
Type de produit ou équipement
|
Unité de contrôle
|
Complémentaires
[Us] tension d'alimentation
|
220/240 V - 50 Hz
|
Puissance consommée en VA
|
2 VA
|
Nombre de blocs lumineux
|
100
|
Portée de fonctionnement
|
200 m avec 2
400 m avec 2 1,5 mm² câble
600 m avec 2 2,5 mm² câble
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 18 mm
|
9
|
Type de sortie
|
1 ligne <1000 m
|
Durabilité de l'offre
|
|