Schneider-Electric
 
OVA59132 image- distributeur
OVA59132
Exiway Light link - bloc de secours SATI - DBR - IP65 - connecté
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Exiway
Nom du produit Exiway Light
Type de produit ou équipement Emergency luminaire
Application Éclairage d'issue de secours
Fonction Wireless self-test
Operational mode Maintenu
Non maintenu
Nuance de la couleur Blanc
Source lumineuse DEL integral
Distance de visibilité 20 m
Couleur de la source lumineuse Neutre
Type de plaque Logement complet
Information additionnelle du système d'installation Branchement 2 fils
Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement
Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie
Support de montage Mural
Plafond
Marquage Dispositif de marquage renforcé
Type de commande Contrôle à distance
1 bouton poussoir
Par application mobile
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz
Classe d'isolation électrique Classe II
Protocole de communication Zigbee
Type de réseau de communication Wi-Fi IEEE 802.15.4 (2,405…2,480 GHz)
Durée de vie des LED 100000 H
Fonctions disponibles Alarme distante
Test de fonctionnement Test automatique périodique fonctionnel et de durée
Autonomie 1 h
Temps de charge 12 H
Flux lumineux Condition d'urgence: 45 lm for 1 h
Indication de tension DEL
Fonction de signalisation État de la batterie
Statut de la communication sans fil
Défaut système
Matière Plastique auto-extinguible
Hauteur 112 mm
Profondeur 32 mm
Largeur 229 mm
Poids du produit 0,34 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP65
Tenue aux chocs (IK) IK09
Certifications du produit CE
LCIE
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 0…40 °C
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles