Schneider-Electric
 
OVA59210 image- distributeur
OVA59210
Exiway Light Bloc de secours Habitation IP42 SATI
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Exiway
Nom du produit Exiway Light
Type de produit ou équipement Emergency luminaire
Application Éclairage anti-panique
Fonction Autotestable
Habitation
Operational mode Maintenu
Non maintenu
Nombre de batteries 1 x 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4
Nuance de la couleur Blanc
Source lumineuse 9 x DEL integral 0,3 W
Distance de visibilité 20 m
Couleur de la source lumineuse Neutre
Type de plaque Logement complet
Information additionnelle du système d'installation Branchement 2 fils
Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement
Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie
Support de montage Mural
Plafond
Type de commande Contrôle à distance
1 bouton poussoir
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en VA 1,8 VA non maintenu
Puissance consommée en W 0,7 W non maintenu
Classe d'isolation électrique Classe II
Durée de vie des LED 100000 H
Test de fonctionnement Test automatique périodique fonctionnel et de durée
Autonomie 5 h
Temps de charge 12 H
Flux lumineux Condition d'urgence: 15 lm for 5 h
Indication de tension DEL
Fonction de signalisation État de la batterie
Matière Plastique auto-extinguible
Hauteur 112 mm
Profondeur 32 mm
Largeur 229 mm
Poids du produit 0,34 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP42
Tenue aux chocs (IK) IK09
Certifications du produit CE
LCIE
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 0…40 °C
Normes NF C 71-820
NF C 71-801
NF EN 60598-1
NF EN 60598-2-22
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.