Schneider-Electric
 
OVA59211 image- distributeur
OVA59211
Exiway Light Bloc de secours Habitation IP65 SATI
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Exiway
Nom du produit Exiway Light
Type de produit ou équipement Emergency luminaire
Application Éclairage anti-panique
Fonction Autotestable
Habitation
Operational mode Maintenu
Non maintenu
Nombre de batteries 1 x 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4
Nuance de la couleur Blanc
Source lumineuse 9 x DEL integral 0,3 W
Distance de visibilité 20 m
Couleur de la source lumineuse Neutre
Type de plaque Logement complet
Information additionnelle du système d'installation Branchement 2 fils
Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement
Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie
Support de montage Mural
Plafond
Type de commande Contrôle à distance
1 bouton poussoir
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en VA 1,8 VA non maintenu
Puissance consommée en W 0,7 W non maintenu
Classe d'isolation électrique Classe II
Durée de vie des LED 100000 H
Fonctions disponibles Alarme distante
Test de fonctionnement Test automatique périodique fonctionnel et de durée
Autonomie 5 h
Temps de charge 12 H
Flux lumineux Condition d'urgence: 15 lm for 5 h
Indication de tension DEL
Fonction de signalisation État de la batterie
Défaut système
Matière Plastique auto-extinguible
Hauteur 112 mm
Profondeur 32 mm
Largeur 229 mm
Poids du produit 0,34 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP65
Tenue aux chocs (IK) IK09
Certifications du produit CE
LCIE
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 0…40 °C
Normes NF C 71-820
NF C 71-801
NF EN 60598-1
NF EN 60598-2-22
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles