Schneider-Electric
 
PAS41E0250 image- distributeur
PAS41E0250
Lexium - Axe lineaire pas41e0250 p le40 bsh0552
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Lexium PAS E
Type de produit ou équipement Axe portail
Produit pour application spécifique Pour 1 direction
Load position Sur chargement
Type de variateur Courroie crantée
Type of guide Cylindre
Complémentaires
Operating position Horizontale
Typlical payload 4 kg
Distance per revolution 84 mm
Operating force 300 N pour Fx
660 N pour Fy
430 N pour Fz
Maximum speed 2 m/s
Maximum acceleration 15 m/s²
Max. drive torque 4 N.m
Max. torque <5 N.m pour Mx
<11 N.m pour My
<17 N.m pour Mz
Stroke 250 mm
Poids du produit 3,6 kg à course 0 avec chargement et moteur
0,5 kg du chargement
5,5 kg total
Repeat accuracy +/- 0,05 mm
Profile dimension 40 x 40 mm
Service life 30 000 km
Associated module PLE40 réducteur planétaire, ratio de réduction: 3:1 (fourni)
BSH0552P01A2A servo moteur (fourni)
LXM32.U60N4 servo variateur (non fourni)
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises