|
|
|
PAS41E0800
Lexium - Axe lineaire pas41e0800 p le40 bsh0552
|
|
|
AUJOURD'HUI DÉC. 24, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 03, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Lexium PAS E
|
Type de produit ou équipement
|
Axe portail
|
Produit pour application spécifique
|
Pour 1 direction
|
Load position
|
Sur chargement
|
Type de variateur
|
Courroie crantée
|
Type of guide
|
Cylindre
|
Complémentaires
Operating position
|
Horizontale
|
Typlical payload
|
4 kg
|
Distance per revolution
|
84 mm
|
Operating force
|
300 N pour Fx
660 N pour Fy
430 N pour Fz
|
Maximum speed
|
2 m/s
|
Maximum acceleration
|
15 m/s²
|
Max. drive torque
|
4 N.m
|
Max. torque
|
<5 N.m pour Mx
<11 N.m pour My
<17 N.m pour Mz
|
Stroke
|
800 mm
|
Poids du produit
|
3,6 kg à course 0 avec chargement et moteur
0,5 kg du chargement
12,7 kg total
|
Repeat accuracy
|
+/- 0,05 mm
|
Profile dimension
|
40 x 40 mm
|
Service life
|
30 000 km
|
Associated module
|
PLE40 réducteur planétaire, ratio de réduction: 3:1 (fourni)
BSH0552P01A2A servo moteur (fourni)
LXM32.U60N4 servo variateur (non fourni)
|
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique
|
Non
|
Emballage avec carton recyclé
|
Non
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
REACh sans SVHC
|
Oui
|
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
Sans PVC
|
Oui
|
Reprise
|
No
|
|
|