Schneider-Electric
 
PAS41E2100 image- distributeur
PAS41E2100
Lexium - Axe lineaire pas41e2100 p le40 bsh0552
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Lexium PAS E
Type de produit ou équipement Axe portail
Produit pour application spécifique Pour 1 direction
Load position Sur chargement
Type de variateur Courroie crantée
Type of guide Cylindre
Complémentaires
Operating position Horizontale
Typlical payload 4 kg
Distance per revolution 84 mm
Operating force 300 N pour Fx
660 N pour Fy
430 N pour Fz
Maximum speed 2 m/s
Maximum acceleration 15 m/s²
Max. drive torque 4 N.m
Max. torque <5 N.m pour Mx
<11 N.m pour My
<17 N.m pour Mz
Stroke 2100 mm
Poids du produit 3,6 kg à course 0 avec chargement et moteur
0,5 kg du chargement
20,5 kg total
Repeat accuracy +/- 0,05 mm
Profile dimension 40 x 40 mm
Service life 30 000 km
Associated module PLE40 réducteur planétaire, ratio de réduction: 3:1 (fourni)
BSH0552P01A2A servo moteur (fourni)
LXM32.U60N4 servo variateur (non fourni)
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles