Schneider-Electric
 
PAS42E1200 image- distributeur
PAS42E1200
Lexium - Axe lineaire pas42e1200 p le60 bmh0702
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Lexium PAS E
Type de produit ou équipement Axe portail
Produit pour application spécifique Pour 1 direction
Load position Sur chargement
Type de variateur Courroie crantée
Type of guide Bille
Complémentaires
Operating position Horizontale
Typlical payload 12 kg
Distance per revolution 155 mm
Operating force 800 N pour Fx
2810 N pour Fy
2810 N pour Fz
Maximum speed 2 m/s
Maximum acceleration 15 m/s²
Max. drive torque 4 N.m
Max. torque <5 N.m pour Mx
<11 N.m pour My
<17 N.m pour Mz
Stroke 1200 mm
Poids du produit 7,5 kg à course 0 avec chargement et moteur
1 kg du chargement
22,4 kg total
Repeat accuracy +/- 0,05 mm
Profile dimension 60 x 60 mm
Service life 30 000 km
Associated module PLE60 réducteur planétaire, ratio de réduction: 5:1 (fourni)
BMH0702P06A2A servo moteur (fourni)
LXM32.D12N4 servo variateur (non fourni)
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
REACh free of SVHC Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
RoHS exemption information
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui