Schneider-Electric
 
PAS43E0850 image- distributeur
PAS43E0850
Lexium - Axe lineaire pas43e0850 p le80 bmh1002
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Lexium PAS E
Type de produit ou équipement Axe portail
Produit pour application spécifique Pour 1 direction
Load position Sur chargement
Type de variateur Courroie crantée
Type of guide Bille
Complémentaires
Operating position Horizontale
Typlical payload 25 kg
Distance per revolution 205 mm
Operating force 1100 N pour Fx
4410 N pour Fy
4410 N pour Fz
Maximum speed 2 m/s
Maximum acceleration 15 m/s²
Max. drive torque 4 N.m
Max. torque <5 N.m pour Mx
<11 N.m pour My
<17 N.m pour Mz
Stroke 850 mm
Poids du produit 18 kg à course 0 avec chargement et moteur
2,1 kg du chargement
33,4 kg total
Repeat accuracy +/- 0,05 mm
Profile dimension 80 x 80 mm
Service life 30 000 km
Associated module PLE80 réducteur planétaire, ratio de réduction: 5:1 (fourni)
BMH1002P06A2A servo moteur (fourni)
LXM32.D18N4 servo variateur (non fourni)
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
REACh free of SVHC Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
RoHS exemption information
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui