Schneider-Electric
 
PAS44E2400 image- distributeur
PAS44E2400
Lexium - Axe lineaire pas44e2400 p le120 bmh1401
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Lexium PAS E
Type de produit ou équipement Axe portail
Produit pour application spécifique Pour 1 direction
Load position Sur chargement
Type de variateur Courroie crantée
Type of guide Bille
Complémentaires
Operating position Horizontale
Typlical payload 50 kg
Distance per revolution 264 mm
Operating force 2600 N pour Fx
6270 N pour Fy
6270 N pour Fz
Maximum speed 2 m/s
Maximum acceleration 15 m/s²
Max. drive torque 4 N.m
Max. torque <5 N.m pour Mx
<11 N.m pour My
<17 N.m pour Mz
Stroke 2400 mm
Poids du produit 37 kg à course 0 avec chargement et moteur
4,2 kg du chargement
108,2 kg total
Repeat accuracy +/- 0,05 mm
Profile dimension 110 x 110 mm
Service life 30 000 km
Associated module PLE120 réducteur planétaire, ratio de réduction: 5:1 (fourni)
BMH1401P06A2A servo moteur (fourni)
LXM32.D72N4 servo variateur (non fourni)
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
REACh free of SVHC Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
RoHS exemption information
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui