Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

PCSN060Y4CH00E |
Schneider-Electric
 
PCSN060Y4CH00E image- distributeur
PCSN060Y4CH00E
AccuSine PCSN 60A 380-415V Ph+N IP00x
Statut commercialStatut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit AccuSine
Nom du produit AccuSine PCSn
Type de produit ou équipement Filtre actif
Complémentaires
Type de réseau 3P + N
3P
Configuration réseau 3 ou 4 fils
Tension du réseau 208…415 V CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Tension maximale admissible 1,1 x Un
Courant de sortie nominal RMS 60 A
Puissance réactive nominale 43,2 kvar 415 V CA 50/60 Hz
Modes de fonctionnement Correction des harmoniques de phase
Correction harmonique neutre
Équilibrage du réseau principal
Correction du facteur de puissance
Emplacement de l'installation Intérieur
Mode d'installation Châssis
Type de protection Sans protection
Dissipation de chaleur Plinthe arrière pour flux d'air forcé
Compatibilité électromagnétique Émission électromagnétique, classe A se conformer à EN 61000-6-4
Immunité électromagnétique se conformer à EN 61000-6-2
Accessibilité Avant
Emplacement du raccordement Bas
Environnement
Degré de protection de l'armoire IP00
Caractéristique d'environnement Fonctionnement: 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3
Fonctionnement: 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Altitude de fonctionnement <= 1000 m 1 % par 100m
0...4800 m
Température de fonctionnement 0…40 °C
0…50 °C maximum avec réduction de courant de 2 % par °C au-dessus de 40 °C
Humidité relative 0…95 % sans condensation
Protection PCBA Double vernissage
Normes CEI 62477-1
CEI 61439-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
ISO 9001
IEEE 519-2014
UL 508
Certifications du produit RCM
EAC
CE
ABS
IBC 2015 (Sismique)
ICC-ES AC156
cULus
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Poids du produit 68,6 kg
Hauteur 960 mm
Largeur 440 mm
Couleur Gris clair (RAL 7035)
Profondeur 265 mm
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Oui
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise No