Schneider-Electric
 
PCSP060D5IP00 image- distributeur
PCSP060D5IP00
AccuSine PCS+ filtre actif plus - 60A - 380/480V - 50/60Hz - IP00 mural
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit AccuSine
Nom du produit AccuSine PCS+
Type de produit ou équipement Filtre actif
Complémentaires
Type de réseau 3P
Configuration réseau 3 ou 4 fils
Tension du réseau 380…480 V CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Tension maximale admissible 1,1 x Un
Correction neutre Non fourni
Courant de sortie nominal RMS 60 A
Puissance réactive nominale 50 kvar 480 V CA 50/60 Hz
Modes de fonctionnement Annulation des harmoniques
Équilibrage du réseau principal
Correction du facteur de puissance
Emplacement de l'installation Intérieur
Installation du coffret Mural
Type de protection Sans protection
Dissipation de chaleur Plinthe arrière pour flux d'air forcé
Compatibilité électromagnétique Tests CEM réalisés, classe A se conformer à EN 61000-6-4
Accessibilité Avant
Emplacement du raccordement Bas
Environnement
Degré de protection de l'armoire IP00
Caractéristique d'environnement Fonctionnement: 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3
Fonctionnement: 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Altitude de fonctionnement <= 1000 m 1 % par 100m
Température de fonctionnement 0…40 °C
0…50 °C maximum avec réduction de courant de 2 % par °C
Humidité relative 0…95 %
Protection PCBA Double vernissage
Normes UL 508
CSA C22.2 No 60947-1-07
UL 60947-1
EN 61000-6-4
EN 60439-1
CSA C22.2 No 14
Certifications du produit DNV-GL
ABS
RCM
CE
cULus
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Poids 90 kg
Hauteur 1300 mm
Largeur 421 mm
Couleur Gris clair (RAL 7035)
Profondeur 349 mm
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles