Schneider-Electric
 
PCSP300D5IP54 image- distributeur
PCSP300D5IP54
AccuSine PCS+ filtre actif plus - 300A - 380/480V - 50/60Hz - IP54 - armoire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Informations techniques
Principales
Gamme de produit AccuSine
Nom du produit AccuSine PCS+
Type de produit ou équipement Filtre actif
Complémentaires
Type de réseau 3P
Configuration réseau 3 ou 4 fils
Tension du réseau 380…480 V CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Tension maximale admissible 1,1 x Un
Correction neutre Non fourni
Courant de sortie nominal RMS 300 A
Puissance réactive nominale 249 kvar 480 V CA 50/60 Hz
Modes de fonctionnement Correction du facteur de puissance
Équilibrage du réseau principal
Annulation des harmoniques
Emplacement de l'installation Intérieur
Installation du coffret Posé au sol
Type de protection Disjoncteur de protection
Type de déconnexion Sectionneur rotatif
Capacité d'interruption 200 kA
Dissipation de chaleur Plinthe arrière pour flux d'air forcé
Compatibilité électromagnétique Tests CEM réalisés, classe A se conformer à EN 61000-6-4
Accessibilité Avant
Emplacement du raccordement Haut ou bas
Environnement
Degré de protection de l'armoire IP54
Caractéristique d'environnement Fonctionnement: 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3
Fonctionnement: 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Altitude de fonctionnement <= 1000 m 1 % par 100m
Température de fonctionnement 0…40 °C
0…50 °C maximum avec réduction de courant de 2 % par °C
Humidité relative 0…95 %
Protection PCBA Double vernissage
Normes UL 60947-1
CSA C22.2 No 60947-1-07
EN 60439-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN 61000-6-4
Certifications du produit ABS
RCM
cULus
CE
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Poids du produit 405 kg
Hauteur 2100 mm
Largeur 900 mm
Couleur Gris clair (RAL 7035)
Profondeur 600 mm
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles