Schneider-Electric
 
PFR10102 image- distributeur
PFR10102
Kaedra coffret de chantier 4 prises 16A NF avec cordon
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Kaedra
Type de produit ou équipement Coffret étanche
Application spécifique du produit Chantier
Type d'extensibilité Coffret pour prises
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Nombre de modules de 18 mm par rangée 8
Nombre total de modules de 18 mm 8
Nombre de rangées horizontales 1
Classe d'isolation électrique Classe II
Double isolation
Nombre d'ouvertures en zone d'interface 4
Type de dispositif de protection 1 iID disjoncteur différentiel (RCCB) - 40 A - 2P - 30 mA
2 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 16 A - 1P + N - 10 kA
Signalisation locale Voyant lumineux indication de tension
Type de bouton de commande Arrêt d'urgence
Autres équipements Prise - 1 2P+T 16 A 230 V
Cordon d'alimentation - 1
Poignée - 1
Prise - 4 2P+T 16 A 230 V
Type de face avant Transparent
Courant nominal (In) 16 A
Type de rail DIN
Nombre de borniers 1 avec 8 départs
Verrouillages optionnels Verrou sécurité en option
Matière du coffret Polymère auto-extinguible
Poids du produit 3,5 kg
Largeur 280 mm
Hauteur 510 mm
Profondeur 160 mm
Couleur Porte: vert transparent
Habillage: gris clair (RAL 7035)
Environnement
Normes EN 61439-4
Tenue au feu 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK09 se conformer à EN 50102
Catégorie de surtension II
Température ambiante de fonctionnement -25…40 °C
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.