|
|
|
PKB63Q535
Mureva - socle de prise à vis - saillie - 63A 3P+N+T - 380-415V IP65 - rail DIN
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Socle de prise interverrouillée
|
Nom de l'appareil
|
Mureva socket
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
3P+N+T
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Mural
|
Courant nominal (In)
|
63 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
380...415 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Position horaire du contact à la terre
|
6 h
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Accessoires associés
|
Appareil modulaire
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Broches : acier inoxydable
Vis : acier inoxydable
|
Raccordement
|
Vis imperdables
|
Section de câble maximale
|
35 mm²
|
Diamètre extérieur du câble maxi
|
25 mm
|
Entrée de câble
|
Presse-étoupe
|
Type de filetage
|
Pg 21
|
Poids du produit
|
3 kg
|
Dimension de base
|
140 x 430 mm
|
Hauteur
|
430 mm
|
Largeur
|
140 mm
|
Profondeur
|
190 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Rouge
|
Environnement
Normes
|
CEI 60309-1
CEI 60309-2
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
55
|
|
|