Schneider-Electric
 
PKE16M434 image- distributeur
PKE16M434
Mureva - fiche mobile industrielle droite 16 A - 3P+T - 380-415 V CA - IP44
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva
Type de produit ou équipement Fiche banane
Nom de l'appareil Mureva plug
Catégorie de fiche, prise Basse tension
Description des pôles 3P+T
Type de réseau CA
Norme de prise Industriel
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Droit
Courant nominal (In) 16 A
Tension assignée de service (Us) 380...415 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre 6 h
Matière de fiche, prise Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts Manchons : laiton
Raccordement Vis imperdables
Section de câble 1…4 mm²
Diamètre extérieur du câble 8…15 mm
Entrée câble Presse-étoupe
Déflecteur
Type de filetage Pg 16
Poids du produit 0,15 kg
Hauteur 139 mm
Largeur 65 mm
Profondeur 65 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Rouge
Environnement
Normes CEI 60309-2
CEI 60309-1
Degré de protection IP IP44 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises