|
|
|
PKF32W423
Socle prise BT saille inclinée, connexion vis, IP44, 32 A 2P+T 200-250 V
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Prise
|
Nom de l'appareil
|
Mureva socket
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
2P+T
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Mural
|
Forme de boîte à bouton, prise, fiche
|
Incliné
|
Courant nominal (In)
|
32 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
200...250 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Position horaire du contact à la terre
|
6 h
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Manchons : laiton
|
Raccordement
|
Vis imperdables
|
Section de câble
|
2,5…10 mm²
|
Diamètre extérieur du câble
|
21 mm
|
Type de filetage
|
M25
|
Poids du produit
|
0,28 kg
|
Hauteur
|
160 mm
|
Largeur
|
90 mm
|
Profondeur
|
119 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Bleu
|
Environnement
Normes
|
CEI 60309-2
CEI 60309-1
|
Degré de protection IP
|
IP44 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Durabilité de l'offre
|
|