|
|
|
PKN51N
Mureva - socle de prise NF 50x50mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - noir
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Prise électrique
|
Nom de l'appareil
|
Mureva socket
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
2P+T
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Français
|
Complémentaires
Courant nominal (In)
|
10 A
16 A
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Tension assignée de service (Us)
|
250 V
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Broches : acier inoxydable
Ressorts : acier inoxydable
|
Type de plaque
|
Couvercle
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode d'installation
|
Montage sur panneau
|
Raccordement
|
Vis imperdables
|
Position de l'entrée de câble
|
Arrière
|
Poids du produit
|
0,05 kg
|
Dimension de base
|
50 x 50 mm
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
65 mm
|
Profondeur
|
45,2 mm
|
Couleur
|
Noir (RAL 7016)
|
Environnement
Normes
|
CEI 60309-2
CEI 60309-1
|
Degré de protection IP
|
IP54 conforme à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 conforme à EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
REACh free of SVHC
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Mercury free
|
Oui
|
RoHS exemption information
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|