Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

PKX16M723 |
Schneider-Electric
 
PKX16M723 image- distributeur
PKX16M723
Mureva - fiche mobile industrielle droite - 16 A - 2P+T - 200-250 V CA - IP67
Statut commercialStatut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva
Type de produit ou équipement Fiche banane
Nom de l'appareil Mureva plug
Catégorie de fiche, prise Basse tension
Description des pôles 2P+T
Type de réseau CA
Norme de prise Industriel
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Droit
Courant nominal (In) 16 A
Tension assignée de service (Us) 200...250 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre 6 h
Matière de fiche, prise Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts Manchons : laiton
Raccordement Connexion rapide
Section de câble 1…2,5 mm²
Diamètre extérieur du câble 8…15 mm
Entrée câble Déflecteur
Presse-étoupe
Type de filetage Pg 16
Poids du produit 0,167 kg
Hauteur 129 mm
Largeur 73 mm
Profondeur 73 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Bleu
Environnement
Normes CEI 60309-2
CEI 60309-1
Degré de protection IP IP67 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Oui
Emballage avec carton recyclé Oui
Numéro SCIP 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 8