Schneider-Electric
 
PKY16F723 image- distributeur
PKY16F723
Mureva - socle de prise industrielle coudée 16 A - 2P+T - 200-250 V CA - IP67
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva
Type de produit ou équipement Prise
Nom de l'appareil Mureva socket
Catégorie de fiche, prise Basse tension
Description des pôles 2P+T
Type de réseau CA
Norme de prise Industriel
Complémentaires
Mode d'installation Montage sur panneau
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Incliné
Courant nominal (In) 16 A
Tension assignée de service (Us) 200...250 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre 6 h
Matière de fiche, prise Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts Manchons : laiton
Raccordement Connexion rapide
Section de câble 1…4 mm²
Poids 0,147 kg
Dimension de base 65 x 85 mm
Hauteur 85 mm
Largeur 73 mm
Profondeur 103 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Bleu
Environnement
Normes CEI 60309-2
CEI 60309-1
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Oui
Emballage avec carton recyclé Oui
Numéro SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 7