|
|
|
PKY16M735
Mureva - prise mobile industrielle 16 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP67
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Fiche banane femelle
|
Nom de l'appareil
|
Mureva fast
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
3P+N+T
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche
|
Droit
|
Courant nominal (In)
|
16 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
380...415 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Position horaire du contact à la terre
|
6 h
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Manchons : laiton
|
Raccordement
|
Connexion rapide
|
Section de câble
|
1…2,5 mm²
|
Diamètre extérieur du câble
|
8…15 mm
|
Entrée câble
|
Presse-étoupe
|
Type de filetage
|
Pg 21
|
Poids
|
0,281 kg
|
Hauteur
|
96 mm
|
Largeur
|
96 mm
|
Profondeur
|
155 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Rouge
|
Environnement
Normes
|
CEI 60309-1
CEI 60309-2
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforme à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforme à EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique
|
Oui
|
Emballage avec carton recyclé
|
Oui
|
Numéro SCIP
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive UE RoHS
|
Conforme aux exemptions
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
Reprise
|
No
|
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
|
12
|
|
|