|
|
|
R9EFC616
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 XE DM
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur miniature
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
1P + N
|
Nombre de pôles protégés
|
1
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
In courant assigné d'emploi
|
16 A à 30 °C conforme à EN/CEI 60898
|
Type de réseau
|
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
C
|
Pouvoir de coupure
|
3000 A Icn à 230 V CA 50 Hz conforme à EN/CEI 60898-1
|
Normes
|
EN/CEI 60898-1
|
Certifications du produit
|
CE
|
Labels qualité
|
NF
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz
|
Limite de déclenchement magnétique
|
5,,,10 x In CA
|
Classe de limitation
|
3 se conformer à EN/CEI 60898-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
84 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
85,5 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle 230 V CA 50 Hz conforme à EN/CEI 60898-1
|
Mode de raccordement
|
Kit enfichable (haut)
Bornes sans vis (bas) - 2 x 1,5…2 x 2,5 mm² - rigide
Bornes sans vis (bas) - 2 x 1,5…2 x 2,5 mm² - souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
13 mm for bas connection
|
Protection différentielle
|
Sans
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
|
Degré de pollution
|
2 conforme à EN/CEI 60898-1
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à CEI 60068-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique
|
Non
|
Emballage avec carton recyclé
|
Oui
|
Numéro SCIP
|
C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive UE RoHS
|
Conforme aux exemptions
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
Sans PVC
|
Oui
|
Teneur en halogène
|
Produit sans halogène
|
Reprise
|
No
|
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
|
10
|
|
|