|
|
|
R9EXHR05
Resi9 XE - kit rénovation embrochable universel - 5 modules - avec connecteur
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Type de produit ou équipement
|
Répartiteur universel
|
Mode d'installation
|
Horizontale
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Description des lignes
|
1P + N
|
Longueur modules de 18 mm
|
5
|
Complémentaires
Nombre de voies
|
5 voies N + 1 L
|
Configuration des pôles pour 1 voie
|
1 x 1P + N
|
"Pas" de raccordement
|
9 mm
|
Type de connecteur
|
Kit enfichable
|
Distance entre appareils
|
18 mm
|
Isolement
|
Isolé
|
Equipement fournis
|
1 adaptateur rail DIN
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
63 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA Ph/N
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V CA
|
Emplacement de montage
|
Haut sur kit enfichable
|
Pas de 9 mm
|
10
|
Hauteur
|
38 mm
|
Largeur
|
90 mm
|
Profondeur
|
12 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis16 mm²
|
Compatibilité de gamme
|
Resi9 Resi9 XE DM
Resi9 Resi9 XE ID
Resi9 Resi9 XE DA
Resi9 Resi9 XE PM
Resi9 Resi9 XE CT
Resi9 Resi9 XE TL
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60898
|
Certifications du produit
|
CE
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|