|
|
|
R9EXHR08
Resi9 XE - kit rénovation embrochable universel - 8 modules - avec connecteur
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Type de produit ou équipement
|
Répartiteur universel
|
Mode d'installation
|
Horizontale
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Description des lignes
|
1P + N
|
Longueur modules de 18 mm
|
8
|
Normes
|
EN/CEI 60898
|
Certifications du produit
|
CE
|
Complémentaires
Nombre de voies
|
8 voies N + 1 L
|
Configuration des pôles pour 1 voie
|
1 x 1P + N
|
"Pas" de raccordement
|
9 mm
|
Type de connecteur
|
Kit enfichable
|
Distance entre appareils
|
18 mm
|
Isolement
|
Isolé
|
Equipement fournis
|
1 adaptateur rail DIN
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
63 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA Ph/N
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V CA
|
Emplacement de montage
|
Haut sur kit enfichable
|
Pas de 9 mm
|
16
|
Hauteur
|
38 mm
|
Largeur
|
143 mm
|
Profondeur
|
12 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis16 mm²
|
Compatibilité de gamme
|
Resi9 Resi9 XE DM
Resi9 Resi9 XE ID
Resi9 Resi9 XE DA
Resi9 Resi9 XE PM
Resi9 Resi9 XE CT
Resi9 Resi9 XE TL
|
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique
|
Non
|
Emballage avec carton recyclé
|
Non
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
REACh sans SVHC
|
Oui
|
Directive UE RoHS
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
Reprise
|
No
|
|
|