Schneider-Electric
 
R9H18401 image- distributeur
R9H18401
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 18 modules
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 CX
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret de répartition
Nombre de modules 18mm par rangée 18
Equipement fournis 1 x kit de marquage
1 x obturateur
1 x support de bloc terminal
1 x bornier de terre
1 x rail Din
1 x face avant
1 x protection d'étiquette
1 x étiquette avec inscription
Type de porte Sans
Normes CEI 60670-24
CEI 60670-1
Couleur Habillage: blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Nombre de rangées horizontales 1
Nombre de plaques 5 pour 18 mm divisible
In courant assigné d'emploi 63 A conforme à CEI 60670
Type de rail DIN
Type de châssis plein Sans châssis plein
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB Compatible XE
Nombre de borniers 1 terre avec 24 sortants
Départs du bornier répartiteur 3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pour terre
Matière du coffret Matériau auto-extinguible
Poids du produit 1160 g
Largeur 357 mm
Hauteur 250 mm
Profondeur 108 mm
Profondeur interne 106 mm
Pays cible France
Environnement
Tenue au feu 750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
Degré de protection IP IP30 sans porte conforme à EN/CEI 60529
IP40 avec porte conforme à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à EN 50102
IK08 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement -15…60 °C
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 8