Schneider-Electric
 
R9H18402VDIXS image- distributeur
R9H18402VDIXS
Resi9 Coffret VDI 18M2R - Switch 9ports PoE - 2 prises - grade 3TV 8xRJ45 cat6a
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 CX
Type de produit ou équipement Coffret de communication
Bénéfices Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45
Composition du pack 1xResi9 enveloppe
2x grille
1x rail DIN345 mm
1x RJ45 DTI + câble ADSL
1xResi9 switch Ethernet (PoE) 9 port(s)
1x panneau de raccordement 12 port(s)
8xActassi RJ45 S-One DPM Cat6A
7x RJ45 cordon de raccordement
1x bornier de terre2 sortie(s)
1x F distributeur TV2 sortie(s)
1x F coudé à 90° adaptateur coaxial
3x serre-câble
2x support de fixation
1x corde de fixation élastique300 mm
2x type E prise
1x prise de courant support modulaire
1x RJ11 câble ADSL500 mm
Complémentaires
Nombre de sorties 8 réseau Ethernet
2 TV/SAT
Type de coffret Resi9 coffret 18 module(s) 2 rangée(s) horizontale(s)
Nombre de prises d'alimentation 2 à 230 V 16 A
Type de connecteur RJ45 Cat. 6A STP Actassi S-one
Type de cordon de raccordement Cordon de raccordement 4 paires RJ45 / RJ45, 500 mm (x 7)
PoE switch maximum output power 30 W par port
92 W total
Earth terminal block connections 1 x 2,5…16 mm² borne à vis
1 x 2,5…10 mm² borne à vis
Pièce pour DTIO rail DIN
Longueur 375 mm
Hauteur 108 mm
Largeur 357 mm
Poids du produit 4,1 kg
Environnement
Normes EN 50083
Certifications du produit CE
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie