[Ie] courant assigné d'emploi
|
63 A à 415 V CA 50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
415 V CA 50/60 Hz
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
6 kA
|
Courant nominal de court-circuit conditionnel
|
Inc 6 kA
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
1500 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforming to CEI 60669-2-4
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
"Pas" de raccordement
|
18 mm entre phases
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
72 mm
|
Profondeur
|
70,5 mm
|
Poids du produit
|
309 g
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Endurance mécanique
|
50000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...50 mm² - rigide
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...35 mm² - souple
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...35 mm² - flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m haut ou bas
|