Schneider-Electric
 
R9PXV image- distributeur
R9PXV
Resi9 - peigne vertical pour interrupteur différentiel 2P - 25 à 63A
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Peigne de raccordement vertical
Type d'accessoires / pièces séparées Accessoires de raccordement
Description des pôles 1P + N
Nombre de voies 1 voie pour haut, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas
1 voie pour bas, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas
Dimension du pas en hauteur 130 mm
Pas de raccordement 18 mm en haut - 18 mm en bas
Nombre total de modules de 18 mm 2
Complémentaires
Appareil de tête Resi9 XP ID
In courant assigné d'emploi 63 A
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz Ph/N
[Ui] tension d'isolement 250 V AC 50 Hz
Mode d'installation Verticale
Certifications du produit CE
Pas de 9 mm 4
Hauteur 140 mm
Largeur 36,5 mm
Profondeur 21 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme Resi9 Resi9 XP ID
Environnement
Tenue au feu 850 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 48 g
Hauteur de l'emballage 1 3 cm
Largeur de l'emballage 1 4 cm
Longueur de l'emballage 1 15 cm
Type d'emballage 2 BAG
Nb produits dans l'emballage 2 5
Poids de l'emballage 2 246 g
Hauteur de l'emballage 2 6 cm
Largeur de l'emballage 2 5 cm
Longueur de l'emballage 2 12 cm
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 100
Poids de l'emballage 3 5,469 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois