Schneider-Electric
 
RSB1A120JDS image- distributeur
RSB1A120JDS
Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable avec embase - 1OF - 12A - 12VDC
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Relais électromécanique Harmony
Nom de gamme Relais d'interface
Type de produit ou équipement Relais enfichable
Nom de l'appareil RSB
Description des contacts 1 F/O
Fonctionnement des contacts Standard
[Uc] tension circuit de commande 12 V cc
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 12 A à -40…40 °C
Etat LED Sans
Type de commande Sans bouton-poussoir
Complémentaires
Forme des broches Plat
Résistance moyenne de la bobine 360 Ohm réseau : CC à 20 °C +/- 10 %
[Ue] tension assignée d'emploi 9,6 à 13,2 V CC
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V se conformer à EN/CEI 60947
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 3,6 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Matière des contacts Alliage d'argent (Ag/Ni)
[Ie] courant assigné d'emploi 12 A (AC-1/DC-1) "F" se conformer à CEI
6 A (AC-1/DC-1) "O" se conformer à CEI
Courant commuté minimum 5 mA
Tension de coupure maximale 300 V CC
400 V CA
Tension de commutation minimum 5 V
Pouvoir de commutation maximum 3000 VA CA
336 W CC
Charge nominale résistive 12 A à 250 V CA
12 A à 28 V CC
Capacité de commutation minimum 300 mW à 5 mA
Vitesse de commande <= 600 cycles/heure sous-charge
<= 72000 cycles/heure sans charge
Endurance mécanique 30000000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycle, 12 A à 250 V, AC-1 "F"
100000 cycle, 6 A à 250 V, AC-1 "O"
Temps de fonctionnement 4 ms entre de-énergisation bobine et rep cont inhib
9 ms entre énergisation bobine et ep cont inhib
Marquage CE
Consommation moyenne de la bobine 0,45 W CC
Seuil de tension de retombée >= 0,1 Uc CC
Données de fiabilité de la sécurité B10d = 100000
Catégorie de protection RT I
Position de montage Toutes positions
Vente par quantité indivisible 10
Présentation du produit Produit complet
Environnement
Tenue diélectrique 1000 V CA entre contacts
2500 V CA entre pôles
5000 V CA entre bobine et contact
Normes CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/CEI 61810-1
Certifications du produit UL
GOST
CSA
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
Degré de protection IP IP40 conforme à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn (durée = 11 ms) pour non fonctionnant se conformer à EN/CEI 60068-2-27
5 gn (durée = 11 ms) pour en marche se conformer à EN/CEI 60068-2-27
Température de fonctionnement -40…70 °C (CA)
-40…85 °C (CC)
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles