Schneider-Electric
 
RSB2A080U7 image- distributeur
RSB2A080U7
Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable - 2OF - 8A - 240VAC
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Relais électromécanique Harmony
Nom de gamme Relais d'interface
Type de produit ou équipement Relais enfichable
Nom de l'appareil RSB
Description des contacts 2 "O/F"
Fonctionnement des contacts Standard
[Uc] tension circuit de commande 240 V CA 50/60 Hz
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 8 A à -40…40 °C
Etat LED Sans
Type de commande Sans bouton-poussoir
Complémentaires
Forme des broches Plat (type PCB)
Résistance moyenne de la bobine 33000 Ohm réseau : CA à 20 °C +/- 10 %
[Ue] tension assignée d'emploi 192 à 360 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V se conformer à CEI 60947
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 3,6 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Matière des contacts Alliage d'argent (Ag/Ni)
[Ie] courant assigné d'emploi 4 A (AC-1/DC-1) "O" se conformer à CEI
8 A (AC-1/DC-1) "F" se conformer à CEI
Courant commuté minimum 10 mA
Tension de coupure maximale 300 V CC se conformer à CEI
Tension de commutation minimum 12 V
Pouvoir de commutation maximum 2 000 VA/224 W
Charge nominale résistive 8 A à 250 V CA
8 A à 28 V CC
Capacité de commutation minimum 120 mW à 10 mA, 12 V
Vitesse de commande <= 600 cycles/heure sous-charge
<= 18000 cycles/heure sans charge
Endurance mécanique 5000000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycle, 8 A à 250 V, AC-1 "F"
100000 cycle, 4 A à 250 V, AC-1 "O"
Temps de fonctionnement 20 ms fonctionnant
20 ms remise à zéro
Marquage CE
Consommation moyenne de la bobine 0,75 VA CA
Seuil de tension de retombée >= 0,15 Uc CA
Données de fiabilité de la sécurité B10d = 100000
Catégorie de protection RT I
Niveaux de test Niveau A groupe de montage
Position de montage Toutes positions
Poids du produit 0,014 kg
Vente par quantité indivisible 10
Présentation du produit Produit complet
Environnement
Tenue diélectrique 1000 V CA entre contacts
2500 V CA entre pôles
5000 V CA entre bobine et contact
Normes CSA C22.2 No 14
CEI 61810-1
UL 508
Certifications du produit EAC
UL
CSA
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Degré de protection IP IP40 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn (durée = 11 ms) pour non fonctionnant se conformer à CEI 60068-2-27
5 gn (durée = 11 ms) pour en marche se conformer à CEI 60068-2-27
Température de fonctionnement -40…70 °C (CA)
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 45b41055-6c52-408d-9c0c-5c663b810f29
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 7