Schneider-Electric
 
RTC48PUN1RRHU image- distributeur
RTC48PUN1RRHU
Harmony Control - Regulateur de temperature
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Zelio Control
Type de produit ou équipement Relais de contrôle et de mesure modulaires
Type de relais Relais de contrôle de la température
Application spécifique du produit HVAC
Machines industrielles
Emballage
Chauffage ou refroidissement
Nom du relais RTC
Complémentaires
Gabarit 48 x 48 mm
1/16 DIN
Type d'entrée analogique Thermocouple (thermocouple J, K, R, B, S, T, E, N, PLII, C(W/Re5-26))
Sonde de température (sonde de température : Pt 100, JPt 100)
Tension 0…1 V CC
Tension 0...5 V CC
Tension 1...5 V CC
Tension 0...10 V CC
Courant 0...20 mA
Courant 4...20 mA
[Us] tension d'alimentation 100...240 V CA
[Us] tension d'alimentation 100…240 V CA
Limites de la tension d'alimentation 85…264 V
Précision de mesure 0,2 % échelle réelle
Durée d'échantillonnage 250 ms
Nombre de sorties 1 relais sortie avec "F" contact pour sortie 1
1 relais sortie avec "F" contact pour sortie 2
Type de sortie Relais sortie à 250 V CA / 3 A à charge résistive
Relais sortie à 250 V CA / 1 A à charge inductive
Sortie d'alarme 1 O/F
Puissance consommée en VA 8 VA à 250 V CA
Fonctions disponibles Auto réglage
PID
Marquage CE
Position de montage Toutes positions
Type d'afficheur LCD 11 segments
Afficheurs deux digits 5
Fonction de signalisation Valeur de processus vert, orange et rouge
État des sorties (OUT1,OUT2) orange
État alarme (EV1, EV2) orange
Activité de transmission/réception (TX/TR) orange
Valeur de point de consigne vert
Support de montage Panneau
Poids 120 g
Environnement
Normes EN 61010-1
EN 61326-1
CSA C22.2 No 24-93
Certifications du produit cURus (873)
Température ambiante de stockage -25…80 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…50 °C
Humidité relative 35…85 % sans condensation
Tenue aux vibrations 1 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529 (face avant)
IP20 (arrière)
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 4X face avant
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles